Rola pivotantă 65 mm
Stylea
Număr comandă:
990078535
EAN:
4031582342291
Numărul produsului:
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier, care asigură o fixare sigură și stabilă în aplicați...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Stylea este echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier, care asigură o fixare sigură și stabilă în aplicații diverse. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, ceea ce face această rolă ideală pentru mediile în care controlul electrostatic este esențial. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 100 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această configurație tehnică asigură performanță fiabilă și longevitate în aplicații comerciale și rezidențiale.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in