Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea
Număr comandă:
990078110
EAN:
4031582335712
Numărul produsului:
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână intermitentă Stylea este un component mobil destinat susținerii și deplasării controlate a mobilierului,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu frână intermitentă Stylea este un component mobil destinat susținerii și deplasării controlate a mobilierului, fiind concepută pentru utilizarea în noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Fixarea rolei se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, cu colier, care asigură o montare stabilă și sigură în structura piesei de mobilier. Carcasa rolei este realizată din poliamidă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei la 360 de grade pentru o manevrabilitate optimă. Roata are un diametru de 65 mm, banda de rulare fiind confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din poliamidă, combinație ce asigură o rulare silențioasă și o bună rezistență la uzură. Rulmentul este de tip simplu cu tub Spacer, care contribuie la o rotire lină a roții. Dimensiunea totală a rolei, măsurată de la baza montajului până la partea inferioară a roții, este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat