Rola pivotantă 65 mm
Stylea
Număr comandă:
990079229
EAN:
4031582335705
Numărul produsului:
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Sistemul de rulare este echipat cu un rulment simplu cu tub spacer, care asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 100 kg, ceea ce o recomandă pentru utilizări în condiții normale de exploatare, în timp ce capacitatea dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Rola Stylea este destinată utilizării în diverse aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru mobilitatea ușoară a pieselor de mobilier.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in