Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru o fixare sigură și ușor de instalat. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o structură din poliamidă conductivă electric, asigurând proprietăți antistatice esențiale pentru aplicații sensibile. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic conductiv electric, oferind aderență optimă și durabilitate în timp. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o rotație liniștită și o funcționare fiabilă pe termen lung. Dimensiunea totală a rolei este de 77 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse sisteme de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 100 kg, iar capacitatea de sarcină dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de încărcare. Stylea este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse necesități de mobilitate și poziționare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Număr material S4
990078129
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
77 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,13 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
20 mm
Interferență pivotantă
124 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
62 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 81 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse tipuri de echipamente și mobilier profesional.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg