Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 81 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h. Produsul este destinat aplicațiilor pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind soluții de mobilitate pentru diverse tipuri de echipamente și mobilier profesional.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
53 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Înălțime totală
81 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Stylea
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
20 mm
Interferență pivotantă
124 mm
Raza de pivotare
62 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
8 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână intermitentă 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Rola pivotantă Stylea cu frână intermitentă este o rolă destinată mobilierului, fiind recomandată pentru noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Sistemul de prindere este de tip tijă cu inel de prindere, cu colier, care asigură o fixare sigură și stabilă a rolei în piesa de mobilier. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale pentru o manevrabilitate optimă. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, asigurând o rotire lină și un consum redus de energie. Banda de rulare este fabricată din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este realizat din poliamidă, conductivă electric, astfel încât produsul poate disipa sarcinile electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 77 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg