Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din poliamidă, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o structură din poliamidă pentru corp și cauciuc termoplastic pentru banda de rulare, oferind o aderență excelentă și o mișcare liniștită. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 77 mm, dimensiune care o face potrivită pentru diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizare pe noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această configurație tehnică asigură performanță fiabilă și confort în utilizare pentru aplicații rezidențiale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Număr material S4
990074931
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
77 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
20 mm
Interferență pivotantă
124 mm
Offset
30 mm
Raza de pivotare
62 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri antracit (RAL7016)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, dotată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, echipată cu o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care asigură aderență și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este realizat din poliamidă, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a ansamblului este de 77 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse structuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, permițând utilizarea în aplicații cu sarcini moderate, în timp ce capacitatea dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind mobilitate și flexibilitate în diverse medii de lucru și rezidențiale.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg