Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990071596
EAN:
4031582341843
Numărul produsului:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o rolă cu frână intermitentă, concepută pentru mobilier ușor și mobilier de birou, destinată aplicați...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Lumina este o rolă cu frână intermitentă, concepută pentru mobilier ușor și mobilier de birou, destinată aplicațiilor de tip noptiere, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Sistemul de fixare este o tijă cu inel de prindere, cu colier, care asigură montarea sigură a rolei în orificiul corespunzător al piesei de mobilier. Carcasa este realizată din polipropilenă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale și asigură manevrabilitatea produsului. Roata are diametrul de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire fluentă. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din polipropilenă, conductiv electric, caracteristici care contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 54 mm, valoare relevantă pentru integrarea rolei în construcția mobilierului. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat