Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din material hibrid cu umezire, echipata cu rulment cu role pentru performanta optima. Diametrul roatii este de 100 mm, iar banda de rulare din poliamida are o latime de 36 mm, asigurând o suprafață de contact adecvata. Butucul roatii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica a roatii este de 320 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,4 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare
Poliamidă
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role