Roată 125 mm
Duratech silent
Număr comandă:
199033628
EAN:
4031582338058
Numărul produsului:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu o lățime a benzii de rulare de 4...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm, identica cu corpul rotii. Diametrul exterior al rotii este de 125 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm, cu un orificiu de ax de 8,4 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, umezit, care asigura o functionare silentioasa si fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 300 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă