Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, cu diametru de 100 mm si banda de rulare din poliamida cu latimea de 36 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 44 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm. Roata este echipata cu rulment cu role si este fabricata din umezire, material hibrid, ceea ce asigura durabilitate si functionare silentioasa. Capacitatea de incarcare statica este de 320 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 160 kg la o viteza de 4 km/h, facand aceasta roata ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si fiabilitate ridicata.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Număr material S4
199033610
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,4 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare
Poliamidă
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
36 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)