Roată 82 mm
Duratech
Număr comandă:
199802945
EAN:
4031582322606
Numărul produsului:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de preci...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida grea, echipata cu rulment cu bile de precizie si banda de rulare din material identic cu corpul rotii. Dimensiunile principale ale produsului sunt urmatoarele: diametrul rotii este de 82 mm, latimea benzii de rulare este de 80 mm, lungimea butucului este de 82 mm, iar diametrul gaului pentru ax este de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1500 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 600 kg la viteza de 6 km/h sau 750 kg la viteza de 4 km/h, oferind astfel flexibilitate in aplicatiile cu cerinte variate de viteza si sarcina.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă