Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din poliamida cu diametrul de 100 mm si latimea benzii de rulare de 36 mm, identica cu corpul rotii. Lungimea butucului este de 45 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 8,4 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, umezit, care asigura o functionare silentioasa si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 500 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 250 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale si comerciale care necesita mobilitate controlata si fiabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
Număr material S4
199033627
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,3 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
8,4 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
36 mm
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, umeziți
Roată
Alb natural
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă