Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech silent este o roata destinata utilizarii in castoare, cu diametru de 125 mm si latime banda de rulare de 36 mm, echipata cu rulment cu role pentru o functionare optima. Butucul roatii are o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax prezinta un diametru de 12 mm, permitand o montare sigura si stabila. Banda de rulare este confectionata din poliamida, material rezistent si durabil, in timp ce corpul roatii este realizat din umezire cu material hibrid, asigurandu-se astfel o combinatie optima intre flexibilitate si rezistenta. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 400 kg, iar capacitatea dinamica atinge 200 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,55 kg
Nume produs
Duratech silent
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare
Poliamidă
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44 mm
Benză de rulare
36 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role