Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Numărul produsului:
2977PIO075P30-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Agila twin, de tip Rolă cu Blocare totală, se fixează prin Orificiu pentru șurub, care asigură fixarea stabilă p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila twin, de tip Rolă cu Blocare totală, se fixează prin Orificiu pentru șurub, care asigură fixarea stabilă pe structură. Carcasa din Tablă de oțel, medie, asigură suportul structural al ansamblului, iar sistemul cu Două curse de mingi permite pivotarea lină a roții în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu Rulment simplu, iar banda de rulare este realizată din Cauciuc solid, fără marcaj. Corpul roții este confecționat din Polipropilenă, material care oferă o bază mecanică stabilă și rezistentă. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea