Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
102 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Raza de pivotare
68,9 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

Agila Twin este o roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații profesionale în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare solidă a produsului pe structura echipamentului. Carcasa are un lagăr de pivotare cu două curse de bile, care permite rotirea lină și precisă a roții în jurul axei verticale, iar corpul carcasei este confecționat din tablă de oțel, medie, pentru o rezistență mecanică adecvată. Roata are diametrul de 75 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, care asigură rotirea liberă a banda de rulare. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, cărucioarelor de bord, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg