Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
Număr comandă:
990005376
EAN:
4031582302929
Numărul produsului:
2977PJO075P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Agila Twin este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare Totală, destinată sistemelor de transport și mobilierului cu deplasare ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Agila Twin este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare Totală, destinată sistemelor de transport și mobilierului cu deplasare frecventă. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și prevede un sistem de rotire pe două curse de mingi, care permite pivotarea lină și precisă a roții în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, banda de rulare fiind confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Sarcina statică admisă este de 200 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea