Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Agila twin este un component de rulare destinat aplicațiilor industriale și comerciale, având structura organizată în patru subansamble principale. Sistemul de fixare este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea rigidă a roții pe structura cărucioarului sau a mobilierului. Carcasa are rolul de a susține ansamblul de rotație și este prevăzută cu o pereche de curse de bile, care permit o pivotare fluidă și precisă, realizată din tablă de oțel, medie. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare constantă și silențioasă. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar corpul roții este fabricat din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
102 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,76 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
61,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
56 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
51,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
46,5 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
198 mm
Offset
31,4 mm
Raza de pivotare
99 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
25 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 75 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg