Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rotița Agila twin este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, concepută pentru aplicații profesionale în care sunt necesare manevrabilitate și stabilitate. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a rotiței pe structura echipamentului. Carcasa are o articulație pivotantă cu două curse de mingi, care asigură rotirea lină și precisă a ansamblului, iar corpul este realizat din tablă de oțel, medie, pentru o rezistență mecanică adecvată. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu rulment simplu, care reduce frecarea în timpul rulării. Banda de rulare este din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din polipropilenă, materiale alese pentru echilibrul dintre elasticitate, durabilitate și rezistență la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, cărucioarelor de bord, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2977PJO075P30-10,3
EAN
4031582302912
Număr material S4
990004157
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
99 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
10,3 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
65 mm
Interferență pivotantă
198 mm
Offset
31,3 mm
Raza de pivotare
99 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă 75 mm
Agila twin
2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este destinată utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg