Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric și este montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
Număr material S4
990006780
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
102 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,83 kg
Nume produs
Agila twin
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
65 mm
Interferență pivotantă
145 mm
Offset
31,4 mm
Raza de pivotare
72,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Roată
Pasivat în albastru
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurand durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care garanteaza o rotire fluidă și o longevitate ridicată. Lungimea butucului este de 28 mm, iar orificiul axei are un diametru de 6 mm, permitand o montare standardizata. Capacitatea de incarcare statica este de 110 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 55 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata este construită cu un corp din tablă de oțel și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg