Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
Număr comandă:
990006429
EAN:
4031582340952
Numărul produsului:
2977DYK075P30-10,3
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Agila Twin este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în sisteme de mobilier și echipame...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila Twin este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru utilizarea în sisteme de mobilier și echipamente mobile cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, care permite montarea directă și sigură a roții pe structura echipamentului, asigurând o legătură rigidă și ușor de întreținut. Carcasa roții este realizată din tablă de oțel, de grosime medie, oferind o rezistență mecanică bună și durabilitate în exploatare. Mecanismul de rotire este echipat cu un rulment cu două curse de mingi, care asigură o mișcare pivotantă fluidă și stabilă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu o banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, destinată reducerii zgomotului și disipării sarcinilor electrostatice. Corpul roții este din tablă de oțel. Înălțimea totală a ansamblului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea