Roți din cauciuc
Roată 100 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 45 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, negru, având diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm. Butucul are lungimea de 46 mm cu orificiu pentru axă de 8,3 mm diametru și rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 100 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 75 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Butucul are lungimea de 28 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, fiind prevăzută cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 140 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 200 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 46 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 58 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante are un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8,3 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Roata este construită cu un corp din zinc turnat și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru o funcționare optimă și durabilitate sporită.
Roată 100 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 100 mm și o lățime de 34 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata utilizează rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 125 mm și o lățime de 40 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata utilizează rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Supratech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă de 12 mm diametru, cu lungimea butucului de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Supratech pentru roți orientabile are un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 34,9 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm. Corpul este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare din cauciuc termoplastic, echipată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Supratech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Dimensiunile includ o lungime a butucului de 44,4 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm, fiind echipată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Butucul are o lungime de 48 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind rezistență și durabilitate în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Butucul are o lungime de 44 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm de diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 44 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 200 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 100 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este dotat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 44 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este dotat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 125 mm și o lățime de 40 mm. Lungimea butucului este de 44,2 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata utilizează rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 300 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 300 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 49 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm în diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Dimensiunile includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm, fiind echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 60 mm. Lungimea butucului este de 74 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 295 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 590 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Întrebări frecvente
Avantajele roților din cauciuc
Roți din cauciuc sunt o soluție versatilă și utilizată pe scară largă pentru o mobilitate lină, controlată și fiabilă. La TENTE, portofoliul nostru include o varietate de compuși de cauciuc și modele de rulare - de la amestecuri moi, elastice, care oferă protecție excelentă și confort pentru podea, până la cauciucuri mai dure, rezistente la uzură, optimizate pentru durabilitate și rulare eficientă. Selectând duritatea cauciucului și profilul benzii de rulare potrivite pentru mediul de operare, puteți obține echilibrul perfect între aderență, reducerea zgomotului, rezistența la rulare și longevitate - făcând aceste roți adaptabile la diverse cerințe de performanță.
Roțile din cauciuc TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Aderență și tracțiune versatile - În funcție de compusul de cauciuc, aceste roți pot oferi o aderență excelentă la suprafață, reducând alunecarea pe podele netede sau ușor neuniforme. Compușii mai moi îmbunătățesc tracțiunea, în timp ce cauciucurile mai dure acordă prioritate eficienței rulării.
Protecția podelei - Opțiunile de cauciuc fără marcaje previn zgârierea și deteriorarea podelelor delicate, asigurând un aspect curat și profesional în timp.
Zgomot și confort optimizate - Banda de rulare din cauciuc mai moale amortizează în mod natural vibrațiile și zgomotul de rulare, în special pe suprafețe dure și netede, cum ar fi gresie sau beton lustruit. Compușii mai duri generează puțin mai mult zgomot, dar oferă o eficiență și durabilitate mai bune pe podele robuste.
Performanță eficientă la rulare - Cu combinația potrivită de duritate a benzii de rulare și compatibilitatea podelei, roțile din cauciuc minimizează rezistența la rulare, făcându-le potrivite pentru transportul frecvent și fiabilitatea pe termen lung.
Tipuri de roți din cauciuc
Roți din cauciuc vin într-o gamă largă de modele, compoziții ale benzii de rulare și capacități de încărcare, făcând posibilă alegerea soluției ideale pentru aproape orice cerință de mobilitate. La TENTE, portofoliul nostru include opțiuni de la roți mici și ușoare pentru aplicații compacte până la soluții grele construite pentru echipamente de înaltă performanță. În timp ce materialul benzii de rulare și designul roților sunt factori cheie în performanță, tipul de carcasă în care sunt utilizate roțile joacă, de asemenea, un rol critic în determinarea capacității lor globale de încărcare, durabilitate și adecvare la funcționare. Selectarea combinației potrivite de roată și carcasă asigură funcționalitate optimă, siguranță și durată de viață. Mai jos sunt câteva dintre tipurile de roți de cauciuc utilizate în mod obișnuit:
Roți mici din cauciuc
Roțile mici din cauciuc sunt proiectate pentru aplicații în care sunt necesare dimensiuni compacte și manevrabilitate controlată. Sunt disponibile cu diferite benzi de rulare și niveluri de duritate din compus din cauciuc, permițându-le să se adapteze la diferite condiții de podea și nevoi de performanță. Capacitatea de încărcare și durabilitatea variază semnificativ atât în funcție de designul roților, cât și de tipul carcasei cu care sunt asociate - de exemplu, carcasele ușoare din plastic sunt potrivite pentru scenarii cu sarcină mai mică, în timp ce carcasele din oțel armat permit o rezistență și o stabilitate mai mari. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile DIK care folosesc cauciucul solid TENTE Puretech fără marcaje ca material de rulare. Aceste roți mici din cauciuc folosesc un corp de roată fabricat din tablă de oțel și sunt disponibile cu un diametru de roată de 50 mm ca cea mai mică opțiune. Aceste roți sunt utilizate în mod obișnuit în roțile noastre Agila sau Agila twin.
Roți din cauciuc solid
Roțile din cauciuc solid sunt proiectate pentru o stabilitate excelentă și rezistență la uzură. În funcție de duritatea benzii de rulare, acestea pot oferi performanțe echilibrate între eficiența rulării, aderența și amortizarea vibrațiilor. Aceste roți sunt utilizate în mod obișnuit în medii în care fiabilitatea și consistența sunt critice. Atunci când sunt asociate cu tipuri de carcase robuste, cum ar fi oțelul presat rezistent, roțile din cauciuc solid pot suporta capacități de încărcare semnificativ mai mari, menținând în același timp o durată lungă de viață. Roțile noastre FVP din cauciuc solid Puretech sunt un exemplu din portofoliul nostru de produse. Sunt disponibile cu diametre de roți de până la 300 mm și pot suporta sarcini statice de până la 1600 kg, 960 kg la 4 km/h și 800 kg la 6 km/h. Aceste roți din cauciuc solid sunt utilizate în mod obișnuit la roțile noastre de încărcare Kappa sau Kappa.
Domenii de aplicare pentru roți de cauciuc
Roți din cauciuc sunt utilizate într-o mare varietate de industrii datorită adaptabilității și performanței lor. Adecvarea lor pentru aplicații specifice depinde de factori precum duritatea benzii de rulare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate. În mediile medicale, acestea sunt montate în mod obișnuit pe lifturi pentru pacienți, reclinere, scaune de tratament, noptiere și scaune de duș, oferind mobilitate lină și silențioasă, protejând în același timp pardoseala sensibilă. În medii industriale, roțile din cauciuc acceptă sisteme automate de transfer, stivuitoare și containere cu role, oferind performanțe fiabile de rulare în diferite condiții de suprafață. În cadrul mobilierului și aplicațiilor mobile, acestea sunt adesea integrate în cărucioare de catering, sisteme de livrare a mesei și mobilier, asigurând o manevrare confortabilă și funcționare cu zgomot redus. Prin selectarea durității corecte a benzii de rulare și potrivirea acesteia cu tipul de podea, roțile din cauciuc pot fi configurate pentru performanțe optime - de la suprafețe interioare delicate care necesită proprietăți fără marcaje până la medii industriale solicitante în care durabilitatea și rularea eficientă sunt esențiale.