Roți din cauciuc
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1350 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 810 kg la viteza de 4 km/h și 675 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 250 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 250 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 250 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 250 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 300 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 300 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 30 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile are un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fiind fabricată din fontă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru. Lungimea butucului este de 90 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Roata are un diametru de 200 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar capacitatea dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Elastech pentru role este fabricată cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiu pentru axă de 20 mm diametru și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar cea dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 160 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 160 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar capacitatea dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale exigente.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile are un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fiind fabricată din fontă cu o bandă de cauciuc solid, negru. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Roata are un diametru de 125 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Elastech este o roată pentru rolă fabricată din tablă de oțel, grea, cu diametrul de 160 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 60 mm, iar diametrul orificiului pentru osie măsoară 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 540 kg la viteza de 4 km/h și 450 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată din tablă de oțel, grea și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată cu corp din aluminiu și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiu pentru axă de 25 mm diametru și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar cea dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 160 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 25 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar capacitatea dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Elastech este o roată pentru role cu diametrul de 200 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Corpul este realizat din tablă de oțel, grea, echipat cu rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 160 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată din tablă de oțel, grea și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată cu lățimea de 50 mm. Diametrul rotii este de 160 mm, cu orificiul pentru osie de 20 mm și lungimea butucului de 60 mm. Rulmentul cu bile de precizie asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, iar cea dinamică variază între 540 kg la viteza de 4 km/h și 450 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 300 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 300 mm, lățimea benzii de rulare de 55 mm, lungimea butucului de 66 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, iar capacitatea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale exigente.
Roată 250 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 25 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1350 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 810 kg la viteza de 4 km/h și 675 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 300 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 300 mm, lățimea benzii de rulare de 55 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, iar capacitatea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale exigente.
Roată 300 mm
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Dimensiunile includ diametrul de 300 mm, lățimea benzii de rulare de 55 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, iar capacitatea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale exigente.
Roată 250 mm
Roata Elastech pentru rolete este fabricată din aluminiu cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Întrebări frecvente
Avantajele roților din cauciuc
Roți din cauciuc sunt o soluție versatilă și utilizată pe scară largă pentru o mobilitate lină, controlată și fiabilă. La TENTE, portofoliul nostru include o varietate de compuși de cauciuc și modele de rulare - de la amestecuri moi, elastice, care oferă protecție excelentă și confort pentru podea, până la cauciucuri mai dure, rezistente la uzură, optimizate pentru durabilitate și rulare eficientă. Selectând duritatea cauciucului și profilul benzii de rulare potrivite pentru mediul de operare, puteți obține echilibrul perfect între aderență, reducerea zgomotului, rezistența la rulare și longevitate - făcând aceste roți adaptabile la diverse cerințe de performanță.
Roțile din cauciuc TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Aderență și tracțiune versatile - În funcție de compusul de cauciuc, aceste roți pot oferi o aderență excelentă la suprafață, reducând alunecarea pe podele netede sau ușor neuniforme. Compușii mai moi îmbunătățesc tracțiunea, în timp ce cauciucurile mai dure acordă prioritate eficienței rulării.
Protecția podelei - Opțiunile de cauciuc fără marcaje previn zgârierea și deteriorarea podelelor delicate, asigurând un aspect curat și profesional în timp.
Zgomot și confort optimizate - Banda de rulare din cauciuc mai moale amortizează în mod natural vibrațiile și zgomotul de rulare, în special pe suprafețe dure și netede, cum ar fi gresie sau beton lustruit. Compușii mai duri generează puțin mai mult zgomot, dar oferă o eficiență și durabilitate mai bune pe podele robuste.
Performanță eficientă la rulare - Cu combinația potrivită de duritate a benzii de rulare și compatibilitatea podelei, roțile din cauciuc minimizează rezistența la rulare, făcându-le potrivite pentru transportul frecvent și fiabilitatea pe termen lung.
Tipuri de roți din cauciuc
Roți din cauciuc vin într-o gamă largă de modele, compoziții ale benzii de rulare și capacități de încărcare, făcând posibilă alegerea soluției ideale pentru aproape orice cerință de mobilitate. La TENTE, portofoliul nostru include opțiuni de la roți mici și ușoare pentru aplicații compacte până la soluții grele construite pentru echipamente de înaltă performanță. În timp ce materialul benzii de rulare și designul roților sunt factori cheie în performanță, tipul de carcasă în care sunt utilizate roțile joacă, de asemenea, un rol critic în determinarea capacității lor globale de încărcare, durabilitate și adecvare la funcționare. Selectarea combinației potrivite de roată și carcasă asigură funcționalitate optimă, siguranță și durată de viață. Mai jos sunt câteva dintre tipurile de roți de cauciuc utilizate în mod obișnuit:
Roți mici din cauciuc
Roțile mici din cauciuc sunt proiectate pentru aplicații în care sunt necesare dimensiuni compacte și manevrabilitate controlată. Sunt disponibile cu diferite benzi de rulare și niveluri de duritate din compus din cauciuc, permițându-le să se adapteze la diferite condiții de podea și nevoi de performanță. Capacitatea de încărcare și durabilitatea variază semnificativ atât în funcție de designul roților, cât și de tipul carcasei cu care sunt asociate - de exemplu, carcasele ușoare din plastic sunt potrivite pentru scenarii cu sarcină mai mică, în timp ce carcasele din oțel armat permit o rezistență și o stabilitate mai mari. O linie de produse reprezentativă din gama noastră sunt roțile DIK care folosesc cauciucul solid TENTE Puretech fără marcaje ca material de rulare. Aceste roți mici din cauciuc folosesc un corp de roată fabricat din tablă de oțel și sunt disponibile cu un diametru de roată de 50 mm ca cea mai mică opțiune. Aceste roți sunt utilizate în mod obișnuit în roțile noastre Agila sau Agila twin.
Roți din cauciuc solid
Roțile din cauciuc solid sunt proiectate pentru o stabilitate excelentă și rezistență la uzură. În funcție de duritatea benzii de rulare, acestea pot oferi performanțe echilibrate între eficiența rulării, aderența și amortizarea vibrațiilor. Aceste roți sunt utilizate în mod obișnuit în medii în care fiabilitatea și consistența sunt critice. Atunci când sunt asociate cu tipuri de carcase robuste, cum ar fi oțelul presat rezistent, roțile din cauciuc solid pot suporta capacități de încărcare semnificativ mai mari, menținând în același timp o durată lungă de viață. Roțile noastre FVP din cauciuc solid Puretech sunt un exemplu din portofoliul nostru de produse. Sunt disponibile cu diametre de roți de până la 300 mm și pot suporta sarcini statice de până la 1600 kg, 960 kg la 4 km/h și 800 kg la 6 km/h. Aceste roți din cauciuc solid sunt utilizate în mod obișnuit la roțile noastre de încărcare Kappa sau Kappa.
Domenii de aplicare pentru roți de cauciuc
Roți din cauciuc sunt utilizate într-o mare varietate de industrii datorită adaptabilității și performanței lor. Adecvarea lor pentru aplicații specifice depinde de factori precum duritatea benzii de rulare, dimensiunea roții și tipul de carcasă a roții utilizate. În mediile medicale, acestea sunt montate în mod obișnuit pe lifturi pentru pacienți, reclinere, scaune de tratament, noptiere și scaune de duș, oferind mobilitate lină și silențioasă, protejând în același timp pardoseala sensibilă. În medii industriale, roțile din cauciuc acceptă sisteme automate de transfer, stivuitoare și containere cu role, oferind performanțe fiabile de rulare în diferite condiții de suprafață. În cadrul mobilierului și aplicațiilor mobile, acestea sunt adesea integrate în cărucioare de catering, sisteme de livrare a mesei și mobilier, asigurând o manevrare confortabilă și funcționare cu zgomot redus. Prin selectarea durității corecte a benzii de rulare și potrivirea acesteia cu tipul de podea, roțile din cauciuc pot fi configurate pentru performanțe optime - de la suprafețe interioare delicate care necesită proprietăți fără marcaje până la medii industriale solicitante în care durabilitatea și rularea eficientă sunt esențiale.