Roată 200 mm
Elastech
Număr comandă:
199805063
EAN:
4031582319835
Numărul produsului:
IFP 200x50-Ø20
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 200 mm și lungimea butuculu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 200 mm și lungimea butucului de 60 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 50 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 360 kg la 6 km/h și 450 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Elastech o soluție robustă și fiabilă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor