Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 300 mm și lungimea butucului de 60 mm, echipată cu un orificiu de ax de 25 mm. Anvelopa elastică, neagră, vulcanizată, are o lățime de 55 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie, care garantează o rotație lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 480 kg la o viteză de 6 km/h sau 600 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate variabilă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Număr material S4
199837180
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,87 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
55 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor