Roată 200 mm
Puretech
Număr comandă:
199828528
EAN:
4031582365412
Numărul produsului:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 200 mm si o lungime a butucu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 200 mm si o lungime a butucului de 90 mm. Banda de rulare are o latime de 75 mm si este confectionata din cauciuc solid, negru, asigurând durabilitate si aderență optima. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 1000 kg, iar capacitatea dinamica variaza intre 500 kg la 6 km/h si 600 kg la 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor