Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 300 mm și lungimea butucului de 60 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 55 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 480 kg la 6 km/h și 600 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Elastech o soluție robustă și fiabilă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
Număr material S4
199837669
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
480 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,58 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
55 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
55 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor