Roată 200 mm
Elastech
Număr comandă:
199804060
EAN:
4031582319743
Numărul produsului:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 200 mm și lungimea butuculu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 200 mm și lungimea butucului de 60 mm, echipată cu un orificiu de ax de 25 mm. Anvelopa elastică, neagră, vulcanizată, prezintă o lățime de 50 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie, care garantează o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 360 kg la 6 km/h și 450 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Elastech o soluție fiabilă pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor