Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel grea cu un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 60 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, prezintă o lățime de 50 mm și asigură o bună aderență și amortizare a șocurilor. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 500 kg la 6 km/h și 600 kg la 4 km/h. Această configurație o face potrivită pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate în condiții de lucru exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Număr material S4
199834217
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
3,48 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor