Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel grea cu un diametru de 160 mm și o lungime a butucului de 60 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, prezintă o lățime de 50 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 900 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 450 kg la 6 km/h și 540 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Elastech o soluție robustă și fiabilă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
Număr material S4
199834683
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
540 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
450 kg
Capacitate de încărcare statică
900 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,12 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor