Roată 200 mm
Elastech
Număr comandă:
199830632
EAN:
4031582319842
Numărul produsului:
IFP 200x50-Ø25
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 200 mm și o lungime a butuc...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 200 mm și o lungime a butucului de 60 mm. Banda de rulare are o lățime de 50 mm și este realizată din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 900 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 360 kg la 6 km/h și 450 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor