Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu un diametru de 250 mm si o lungime a butucului de 90 mm. Banda de rulare are o latime de 80 mm si este confectionata din cauciuc solid, negru, asigurând durabilitate si stabilitate. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie si prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 30 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 1350 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 675 kg la 6 km/h si 810 kg la 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
Număr material S4
199836533
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
810 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
675 kg
Capacitate de încărcare statică
1350 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
6,9 kg
Nume produs
Puretech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Diametrul găurii Axă
30 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
80 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor