Roată 160 mm
Elastech
Număr comandă:
199830558
EAN:
4031582322200
Numărul produsului:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel grea cu diametru de 160 mm și lățime d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel grea cu diametru de 160 mm și lățime de anvelope de 50 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj, este vulcanizată pentru a asigura durabilitate și performanță optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de un ax cu diametrul găurii de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 900 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 450 kg la 6 km/h și 540 kg la 4 km/h. Aceste specificații tehnice fac din Elastech o soluție robustă și fiabilă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor