Roată 160 mm
Elastech
Număr comandă:
199828339
EAN:
4031582319712
Numărul produsului:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 160 mm și lungimea butuculu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 160 mm și lungimea butucului de 60 mm, echipată cu un orificiu de ax de 25 mm. Anvelopa elastică, neagră, vulcanizată are o lățime de 50 mm și asigură o bună aderență și amortizare a șocurilor. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină și eficientă. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 280 kg la 6 km/h și 350 kg la 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale diverse cu cerințe de mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor