Roată 100 mm
Elastech
Număr comandă:
199043125
EAN:
4031582319675
Numărul produsului:
IEP 100x40 HL49 asm.
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 100 mm și lungimea butuculu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 100 mm și lungimea butucului de 49 mm. Anvelopa elastică, neagră și vulcanizată, are o lățime de 40 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă un orificiu de ax cu diametrul de 8 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor