Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 34 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
Număr material S4
199030733
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,25 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
34 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
34 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor