Roată 125 mm
Elastech
Număr comandă:
199031363
EAN:
4031582324662
Numărul produsului:
UFR 125x40-Ø12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lungime a bu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lungime a butucului de 44,2 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 40 mm și asigură o rulare lină și silențioasă. Roata este echipată cu un rulment cu role de înaltă calitate și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 12 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor