Roată 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Numărul produsului:
PIO075x25-Ø8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de r...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Diametrul roții este de 75 mm, cu un butuc de 26,5 mm lungime și o gaură de ax cu diametrul de 8 mm, fiind echipată cu un rulment simplu pentru o funcționare lină. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 120 kg și o capacitate dinamică de 60 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.