Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cărucioare cu role și alte aplicații industriale, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic. Diametrul roții este de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 32 mm, iar lungimea butucului este de 36,5 mm. Orificiul axei are un diametru de 8 mm și este echipat cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 200 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru utilizare în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Atributele de bază
Emisia de CO2 (categoria 3)
0.99
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,24 kg
Nume produs
Supratech
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
8 mm
Lungime butuc
36,5 mm
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare