Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech este o roată pentru caster concepută cu o anvelope elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 50 mm și un diametru total de 125 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o construcție ușoară și durabilă, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 60 mm, cu o gaură de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 240 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,84 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor