Roată 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Numărul produsului:
UFP100x34-Ø8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu o anveloapă e...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu o anveloapă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 100 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 8,3 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor