Roată 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Numărul produsului:
PIR125x37-Ø15
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm, echipată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și rezistență în diverse condiții de utilizare. Roata prezintă o lungime a butucului de 58 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm, fiind compatibilă cu sisteme standard de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și diverse echipamente de transport.