Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Zeta reverse este o rolă cu blocare direcțională cu arc, concepută pentru aplicații industriale exigente, care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură în sarcină. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a rotii pe structura echipamentului sau a cărucioruluide transport. Carcasa, realizată din tablă de oțel foarte groasă, oferă rezistență mecanică ridicată și protecție pentru componentele interne, iar ansamblul pivotant este echipat cu rulment cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, pentru rotire fluidă și durabilă. Roata are diametrul de 125 mm și este prevăzută cu banda de rulare din poliuretan turnat, care combină amortizarea zgomotului cu aderența bună pe suprafețe netede, în timp ce corpul roții este fabricat din aluminiu, ceea ce reduce masa totală a ansamblului. Rola are o înălțime totală de 164 mm, parametru important pentru compatibilitatea cu spațiul disponibil în proiectarea echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 320 kg la viteza de 6 km/h și de 400 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
Număr material S4
990860896
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
320 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Înălțime totală
164 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
2,97 kg
Nume produs
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
235 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
117,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Zeta este un produs industrial robust, conceput pentru solicitări intense. Placa de fixare este de tip dreptunghiular, asigurând montarea stabilă pe structura echipamentului. Carcasa include un lagăr pivotant cu două curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corpul din aluminiu. Înălțimea totală este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar cea dinamică este de 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, echipamente de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care incorporează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate și fiabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din aluminiu, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 800 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații cu cerințe diferite de viteză și sarcină. Rola pivotantă Zeta este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, la producători auto OEM, pe cărucioare de producție și platforme, precum și în echipamentele de transport, unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat transportului și manipulării sarcinilor, conceput pentru exploatare în condiții exigente. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură o montare stabilă și rezistentă la solicitări. Carcasa cu dublă cursă cu mingi, rezistentă sau inoxidabilă, asigură rotirea precisă, iar corpul este realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din poliuretan turnat, iar corpul roții din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, ceea ce facilitează integrarea în spații compacte. Sarcina statică maximă este de 800 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 320 kg la o viteză de 6 km/h, respectiv 400 kg la o viteză de 4 km/h. Domeniile de utilizare includ industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola fixă 125 mm
Rola fixă 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în condiții de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 125 mm, este construită din poliuretan turnat și este susținută de un rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din aluminiu, material ușor dar rezistent, care contribuie la eficiența generală a sistemului. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 800 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 320 kg la 6 km/h și 400 kg la 4 km/h. Rola Zeta este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, oferind o soluție fiabilă pentru operațiuni logistice și de manipulare a materialelor.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse este o rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, destinată aplicațiilor industriale. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară. Carcasa din tablă de oțel, foarte grea, include un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata, cu diametrul de 125 mm, are rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corpul din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Sarcina statică admisă este de 800 kg, iar sarcina dinamică este de 320 kg la viteza de 6 km/h și de 400 kg la viteza de 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, echipamente de transport.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg