Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400434
Numărul produsului:
4681ITP125P63 SH80XL
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Zeta cu Blocare direcțională este un produs robust, destinat sarcinilor industriale. Fixarea se realizează prin P...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Zeta cu Blocare direcțională este un produs robust, destinat sarcinilor industriale. Fixarea se realizează prin Placă dreptunghiulară, pentru o montare stabilă. Carcasa conține Dublă curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm, dispune de Rulment cu bile de precizie, banda de rulare este din Poliuretan, Turnată, iar corpul din Aluminiu. Înălțimea totală de gabarit este de 164 mm, asigurând compatibilitate cu spații de montaj restrânse. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar cea dinamică este de 320 kg la 6 km/h și de 400 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ Industria aerospațială, echipamente de aeroport, Producători auto OEM, Cărucioare de producție și de platformă și Echipamente de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală