Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel și echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 400 mm, iar lățimea benzii de rulare este de 100 mm, fiind prevăzută cu o anvelopă pneumatică cu profil linie care asigură o aderență și o amortizare superioare. Lungimea butucului este de 74 mm, iar orificiul axei are un diametru de 25 mm, permițând o montare ușoară și sigură pe sistemele de castor standard. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate și stabilitate.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Greutate totală
2,45 kg
Nume produs
Puretech air
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
55 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Anvelopă pneumatică, profil linie
Diametrul găurii Axă
25 mm
Lungime butuc
74 mm
Benză de rulare
100 mm
Diametru
400 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor