Roată 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317817
Numărul produsului:
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lăți...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech air este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Banda de rulare este confecționată din anvelopă pneumatică cu profil linie, asigurând o bună aderență și amortizare a șocurilor. Butucul roții are o lungime de 74 mm, iar orificiul pentru ax prezintă un diametru de 20 mm. Roata este echipată cu rulmenți cu bile de precizie care garantează o rotație lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 400 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 200 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și stabilitate.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor