Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din polipropilență, material durabil și ușor, iar sistemul de pivotare este realizat printr-o tijă pivotantă din același material, garantând stabilitate și rezistență la uzură. Roata cu diametrul de 42 mm este construită din polipropilență identică cu corpul, fiind dotată cu un rulment simplu cu tub spacer care permite o rotație fluidă și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 49 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 60 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 30 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură performanțe fiabile în utilizare continuă. Rola pivotantă Lumina este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru mobilitatea și repoziționarea ușoară a pieselor de mobilier în diverse medii de lucru și locuință.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
Număr material S4
990072826
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
38 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
30 kg
Capacitate de încărcare statică
60 kg
Înălțime totală
49 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,03 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
8 mm
Furca
Culoare
Cromat
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
78 mm
Offset
16 mm
Raza de pivotare
39 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
6 mm
Diametru
42 mm
Lățimea corpului
6 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Placă de montaj
P10-40x17 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de rulare. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale standard. Greutatea redusă de 0,04 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x17 / 8

Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de fixare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru utilizări industriale standard și aplicații cu cerințe moderate de mobilitate.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x25 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de L pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 25 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă de montaj. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate în exploatare.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x27 / 8

Placa de montaj este un accesoriu de tip Tijă cu Placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu role pivotante, cu dimensiuni de 40 mm lungime și 27 mm lățime, având o înălțime totală de 8 mm. Acest accesoriu oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru instalații care necesită fixare sigură și stabilă a rolelor pe diverse suprafețe.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Ax
S70-10x10 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 6 mm, conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și fiabilă. Acest component este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, asigurând o montare sigură și o aliniere precisă pe structurile de susținere. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale de intensitate medie și transport moderat.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accesoriu
Ax
R10-8x28 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, confecționat din material de înaltă calitate, cu o greutate de 0,02 kg și o înălțime totală de 3,5 mm. Acest component este echipat cu o tijă filetată pentru montare sigură și fiabilă. Axul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel potrivit pentru aplicații industriale și comerciale diverse care necesită performanțe ridicate și durabilitate.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
R21-13X26/8

Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, confecționat din prize turnate pe bază de zinc, cu o greutate de 0,01 kg și o înălțime totală de 2 mm. Acest accesoriu este proiectat pentru a suporta o capacitate de încărcare statică de 160 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Priza este echipată cu un șurub de fixare cu diametrul de 13 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roțile pivotante.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg