Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa rolei este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă și manevră ușoară. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență bună și durabilitate în timp, fiind susținută de un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, dimensiune care se integrează perfect în designul mobilierului standard. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, permițând transportul și poziționarea stabilă a mobilierului greu, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de utilizare normală. Această configurație tehnică face din Lumina o soluție versatilă și robustă pentru mobilier care necesită mobilitate controlată și stabilitate pe termen lung.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
Număr material S4
990071146
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
54 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
61 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,1 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
38 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

Rola Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, concepută pentru utilizarea în mobilier, precum noptiere, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Fixarea rolei se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, prevăzută cu colier, care asigură montarea sigură în orificiul corespunzător al piesei de mobilier. Carcasa rolei este realizată din polipropilenă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale și adaptarea direcției de deplasare. Roata are un diametru de 50 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, care asigură o rotire ușoară și constantă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este realizat din polipropilenă, combinație care oferă o bună rezistență și o manevrabilitate silențioasă. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, valoare importantă pentru compatibilitatea cu spațiul de montaj disponibil. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg