Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu frână de roată Mono este un component destinat sistemelor de mobilitate pentru mobilier și echipamente, având o construcție robustă și o funcționare precisă. Racordul de fixare este de tip gaură oarbă pentru racordul B10, care permite montarea sigură și stabilă a rolei în structura produsului. Carcasa are tip tijă pivotantă, realizată din polipropilenă, asigurând rotirea liberă a rolei în plan orizontal și o rezistență bună la solicitările mecanice și chimice uzuale. Roata are diametrul de 50 mm și este prevăzută cu un rulment simplu cu tub Spacer, care reduce frecarea și facilitează deplasarea lină. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, oferind aderență și protecție împotriva zgomotului și a uzurii, în timp ce corpul roții este realizat din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 72 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 60 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A025PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364606
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
30 kg
Capacitate de încărcare statică
60 kg
Înălțime totală
72 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,78 kg
Nume produs
Mono
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Cromat
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
143,6 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
71,8 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
18 mm
Diametru
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Rola pivotantă 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 chrome

Rola pivotantă Mono este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și rapidă pe mobilier și echipamente. Carcasa este fabricată din polipropilenă, un material ușor și rezistent la coroziune, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și stabilitate în utilizare. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o funcționare liniștită. Înălțimea totală a rolei este de 72 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse tipuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 60 kg, permițând transportul și deplasarea obiectelor grele, în timp ce capacitatea dinamică este de 30 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanțe fiabile în condiții de utilizare normală. Rola pivotantă Mono este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și pentru cărucioare de asistență medicală, unde mobilitatea și fiabilitatea sunt esențiale.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg