Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Glide este o soluție personalizată echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitate optimă. Roata are corpul realizat din polipropilenă conductivă electric, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 33 mm. Această configurație compactă oferă o soluție tehnică eficientă pentru aplicații care necesită proprietăți antistatice și manevrare precisă în spații reduse, combinând rezistența materialelor polimerice cu funcționalitatea pivotantă pentru utilizare industrială specializată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
Număr material S4
990075112
Atributele de bază
Tip
Soluție personalizată
Lățime totală
50 mm
Înălțime totală
33 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,07 kg
Nume produs
Glide
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Drept
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru colier
50 mm
Diametru cupolă
38 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametru
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in