Rola pivotantă 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341751
Numărul produsului:
A520YGI050B10-11x20 DOM45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poli...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Lumina este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă și dispune de tijă pivotantă care asigură mișcarea multidirecțională. Roata are corpul din polipropilenă conductivă electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 61 mm. Această rolă este destinată utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și proprietăți antistatice pentru diverse aplicații în medii care necesită disiparea sarcinilor electrostatice.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in